ÖLFLEX® H SINGELO BR

ÖLFLEX® H SINGELO BR

ÖLFLEX® H SINGELO BR

Âmbitos de aplicação

  • Edifícios públicos;
  • Aeroportos, estações ferroviárias;
  • Plantas industriais;
  • Instalação de Máquinas e equipamentos;
  • Particularmente onde há circulação de pessoas.

 

Vantagens

  • Atende às normas brasileiras para cabos elétricos;
  • Regime permanente em 70°C, regime de sobrecarga em 90°C e regime de curto-circuito em 150°C.

 

Características do produto

  • Retardante de chama conforme NM-IEC 60332-1-2;
  • Resistência física e mecânica de acordo com NBR 6251;
  • Resistente ao ozônio de acordo com a ABNT NBR NM IEC 60811-2-1:2003.

 

Projeto

  • Cordão de fios finos de cobre nu classe 5;
  • Isolação do condutor: composto livre de halogênio;
  • Desenvolvido de acordo com a NBR 13248;
Tabela - ÖLFLEX® H SINGELO BR

Tabela - ÖLFLEX® H SINGELO BR