ÖLFLEX® CHAIN – Basic Line ..808/809

ÖLFLEX® Cables for Cable Carriers

ÖLFLEX® Cables for Cable Carriers

Básico - Clássico - Estendido

Uma oferta claramente estruturada de cabos para esteiras porta-cabos e utilização para a construção de máquinas e manuseio de materiais.

A Lapp completa seu portfólio de produtos de cabos de potência e controle ÖLFLEX® para cabos com linha básica. Esta Linha Básica com os quatro novos produtos ÖLFLEX® CHAIN ​​808P / CP / 809 / CY
Está junto à longa gama do CLASSIC.

808/809 visa aplicações, onde os cabos estão sujeitos a um desgaste leve / médio. A tabela anexa com características técnicas e de design preferenciais mostra a diferença em relação ao CLASSIC, ... 810/815.


Os produtos Basic Line cumprem os requisitos típicos, tais como:

  • 808 – 808 - Revestimento exterior de poliuretano para uso quando exposto a óleo, lubrificantes, etc.
  • 809 – com Reconhecimento / Certificação UL para uso no mercado norte-americano

  • CP / CY-Designs com uma tela trançada para melhor EMC

 

Os produtos da gama <Extended> destinam-se a requisitos específicos adicionais, tais como:

 

  • 855 - para percursos de longa distância
  • 879 – com UL-Listing / Certification para uso no mercado norte-americano e requisitos de norma estendida

Com a Linha Básica Lapp endereços especialmente aqueles usuários, que exspect um desgaste leve / médio dos cabos no suporte de cabo. Desgaste leve / médio pode vir p. A partir de cabos sendo movidos mais lentamente ou viajar menos freqüentemente - daí um número reduzido de ciclos de mudança de curvas ocorre.


Primeiras dimensões da ÖLFLEX® CHAIN ​​808P / CP / 809 / CY
Estará disponível em fevereiro de 2012.


The new Basic Line - technical features:

ÖLFLEX®
Basic
Classic
..808, ..809 ..815 ..810
Cycles of change bend with
cable carrier, Million
1 … 2 2 … 8
Minimum bending radius
..X <Cables outer diameter D>
10 x D 7,5 x D
Conductor layout,
acc. to EN60228:2005
Fine strands of
copper wire, Class 5
Extra-fine strands of
copper wire, Class 6
With intermediate jacket in case of 
design with braided screen
No No Yes