Inovações de Produtos

CRIAMOS CONEXÕES

Novos Produtos Switch M12

IMPRESCINDÍVEIS PARA SUA TECNOLOGIA DE CONEXÃO

Você está se esforçando por melhorias? Queremos que você sempre possa contar conosco. Nem sempre são as inovações revolucionárias que o ajudam a alcançar o maior sucesso. As solicitações que recebemos são fáceis de implementar e são desenvolvidas para você de acordo com seus desejos. E o que ainda estava em processo de desenvolvimento ontem pode ser apresentado hoje.

Quais são os novos produtos? Existem prensa-cabos metálicos com ranges de aperto variáveis ​​para vedação, alívio de tensão e inserção de cabos e fios com proteção EMC. Além disso, existem cabos de dados com design Fast Connect para aplicações em robô altamente flexíveis (PROFINET tipo R), bem como cabos de dados para sistemas de acionamento de servo motor com interfaces especiais.

Além disso, existem switches gerenciáveis ​​e não gerenciáveis ​​com IP 67 para uso direto no campo, bem como outras soluções específicas do setor.

Beneficie-se de nossos produtos especiais específicos de aplicação para otimizações pequenas, mas essenciais em seu ambiente industrial.