EPIC® and FLEXIMARK® ULTRA

EPIC® ULTRA Animation. Click play button.

1 | Uma equipe forte para ambientes hostis
 
EPIC® ULTRA é a nova caixa de conector retangular da Lapp que é altamente resistente a arranhões, impacto e corrosão. Este produto inovador, apresentado ao público pela primeira vez na Hanover Fair 2011, combina um design compacto e moderno.
 
Altamente resistente às influências externas, é ideal para uso em turbinas eólicas offshore ou usinas de energia de biogás. Juntamente com o sistema de marcação por cabo FLEXIMARK® ULTRA, a aplicação pode ser rotulada com segurança de forma permanente. EPIC® e FLEXIMARK® ULTRA - perfeito para uso em qualquer lugar onde as condições de funcionamento severas prevaleçam!
 
As vantagens para ULTRA em um relance:

  • Sem interferências graças à perfeita blindagem EMC
  • Longa vida graças à alta resistência à corrosão
  • Montagem rápida, bem como selagem e alívio de tensão optimizados graças ao prensa-cabo integrado SKINTOP®
  • Fácil manuseio com um novo suporte
  • Sistema de etiquetagem FLEXIMARK® ULTRA de alta qualidade e ambientalmente resistente
  • Combinado facilmente com todos os componentes Lapp existentes