Energia eólica
A energia eólica é talvez a mais consolidada entre todas as energias renováveis. O desenvolvimento de turbina eólica mais potente, mais silenciosa e mais eficiente já é uma realidade. A Lapp contribui para o desenvolvimento de novos equipamentos com os mais altos padrões em termos de funcionalidade, confiabilidade e vida útil.

Muitos dos nossos produtos da linha padrão Lapp já provaram sua eficácia em aplicações no campo de energia eólica. Por exemplo, o ÖLFLEX ® CLASSIC 110 está em uso contínuo em “drip loop” há mais de 10 anos. A alta qualidade que a Lapp exige de todos os seus produtos significa que tem resistido às exigências extremas até os dias atuais e ainda está fazendo o seu trabalho.
A energia eólica desempenha um papel importante no Grupo Lapp. Além disso, também estamos constantemente orientados para o desenvolvimento de novos produtos. Um exemplo atual é o ÖLFLEX ® TORSION FRNC, projetado para aplicações altamente flexíveis. O ÖLFLEX ® TORSION FRNC é um verdadeiro faz-tudo: É resistente ao frio, torções e frente à óleos. Além disso, está certificado para o uso nos EUA. É especialmente indicado para aplicações de grande flexibilidade como, por exemplo, em chamada de "loop installation" de turbinas eólicas(a transição da gôndola para a área da parte estática, onde não ocorre giro), na conexão de geradores e unidades de controle, ou nos componentes móveis e onde são aplicadas forças de torção.
Como a Lapp, é o único fornecedor que oferece uma solução completa para fios e conectorização nacela, torre e "drip loop", cumprindo todos os requisitos que cada área da turbina eólica requer:
- Cabos de controle e dados e prensa-cabos livres de halogênios
- Alta resistência à vibração
- Faixas de temperaturas elevadas
- Raio de curvatura mínima (alta flexibilidade) para facilitar sua instalação
- Resistência ao óleo
- Facilidade de peeling
- Conector retângular ou circular modular
- Sistema de identificação de cabos para todas as temperaturas e aplicações com integração CAD
- Tranças planas e circulares para proteção contra raios
- Cabos resistentes à torção (até 180° /m) para aplicações de controle, dados e ethernet
- Linha completa para o mercado americano: EUA: UL / CSA, MTW, WTTC
Resumimos para você, os produtos que já estão sendo utilizados em naceles, torres ou em “drip loop” já se encontram no nosso novo "Catálogo especial de energia eólica".